??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 февр. 2020 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1265-40 - Conc. constr. one-gang junction box
Bill of material
1265-40
Article number
1265-40
Designation
Conc. constr. one-gang junction box, with plaster skin, with support element holder, depth 82 mm
Level of details
Depth
82 mm
Installation opening Ø
60 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
Number of parts
3
Individual net weight
53 g
Single volume
0.702 l
EAN code
4013456320109
ETIM 40
EC002601
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang junction box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 60 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1265-40. 3-part, installation height 77 mm for cables and conduits up to diameter 25 mm horizontally and vertically configurable in combination distance of 71 mm fully-insulated cable transition with combinations
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей