??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.02.2020 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1265-40 - Betonbau Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1265-40
Bestellnummer
1265-40
Bezeichnung
Betonbau Geräte-Verbindungsdose, mit Putzhaut, mit Stützelementaufnahme, Tiefe 82 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
82 mm
Einbauöffnung Ø
60 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
8
Anzahl Teile
3
Einzeln-Nettogewicht
53 g
Einzeln-Volumen
0.702 l
EAN-Code
4013456320109
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Geräteverbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1265-40. 3-teilig, Einbauhöhe 77 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm waagerecht und senkrecht anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen