??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1265-01 - B1 Decken-Verbindungsdose
Stückliste
1265-01
Art.-Nr.
1265-01
EAN-Code
4013456550513
Bezeichnung
B1 Decken-Verbindungsdose
Detaillierungsgrad
Länge
94 mm
Breite
75 mm
Tiefe
91 mm
Einbauöffnung Ø
60 mm
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm
7
Markierungen für Kabel bis Ø 16 mm
7
Anzahl Teile
2
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
B1, das neue Ortbeton-Programm für die Elektroinstallation. Neben den bewährten SystemEigenschaften wie dem flachen Frontteil, stabilen Befestigungsdome und der Stützelementaufnahme mit federndem Dosenboden verfügt das neue B1-Programm über innovative Rohreinführungen, stabile Aufnahmen für die neuen B1 Prefix®- Systemflügel sowie über nachträglich ausbrechbare Trennstege zur Geräteverbindung bei Kombinationen. · Für alle Schalungsarten geeignet · Aufnahme für B1 Prefix®-Systemflügelset · Stabil kombinierbar über kompletten Dosenkörper im Normabstand 71 mm · Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle · Signalborste zum einfachen Wiederfinden bei Installationen zur Gegenschalungsseite · Größerer Einbau- und Installationsraum · Installation von vorverdrahteten Einbaugeräten bei Mehrfachkombinationen durch nachträglich ausbrechbaren Trennsteg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen