??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
12641 - ST-KA 12
Stückliste
12641
ST-KA 12
Artikelnummer des Herstellers
12641
Kurzbeschreibung
ST-KA 12
EAN
4047526012649
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Gesamthöhe
8 mm
Stückgewicht (kg)
0.003 kg
Produkttyp
Starlock-Kappe
Download CAD models
No generation actions are associated with this part