??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1264-61 - Montage béton B² boîte d'encastrement
Nomenclature
1264-61
No art.
1264-61
Désignation
Montage béton B² boîte d'encastrement, sans enduit injecté, profondeur 83,5 mm
level of detail
Depth
83.5 mm
Diamètre
60 mm
Markings for cables and DIN EN conduits to Ø 16 mm
2
Markings for cables and DIN EN conduits to Ø 32/40 mm
4
Poids net
51 g
Volume
1.095 l
EAN-Code
4013456480742
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés