??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1264-61 - Calcestruzzo scatola di collegamento B²
Lista materiale
1264-61
Art. No.
1264-61
Designazione
Calcestruzzo B² scatola di derivazione, senza intonaco, Profondità 83,5 mm
Livello di dettaglio
Tiefe
83.5 mm
Diameter
60 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 16 mm
2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32/40 mm
4
Peso netto individuale
51 g
Singolo volume
1.095 l
EAN-Code
4013456480742
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
One-gang junction box 4 screw domes for device fixing, spacing 60 mm Fixing to the formwork with magnet (1261-80) Depth 83.5 mm Diameter 60 mm Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 16 mm: 2 markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32/40 mm: 4
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD