??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1264-61 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1264-61
Art.-Nr.
1264-61
Bezeichnung
Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, ohne Putzhaut, Tiefe 83,5 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
83.5 mm
Durchmesser
60 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm
2
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32/40 mm
4
Einzeln-Nettogewicht
51 g
Einzeln-Volumen
1.095 l
EAN-Code
4013456480742
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Geräte-Verbindungsdose 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung, Abstand 60 mm Befestigung an der Schalung durch Haftmagnet (1261-80) Tiefe 83,5 mm Durchmesser 60 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm: 2 Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32/40 mm: 4
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen