??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1264-60 - Montage béton B² boîte d'encastrement
Nomenclature
1264-60
No art.
1264-60
Désignation
Montage béton B² boîte d'encastrement, avec enduit injecté, profondeur 83,5 mm
level of detail
Profondeur
83.5 mm
Diamètre
60 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 16 mm
2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32/40 mm
4
Poids net
55 g
Volume
1.095 l
EAN-Code
4013456480766
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
One-gang junction box 4 screw domes for device fixing, spacing 60 mm Fixing to the formwork with adhesive foil or hot glue possible Depth 83.5 mm Diameter 60 mm Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 16 mm: 2 markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32/40 mm: 4
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés