??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1264-60 - Calcestruzzo scatola di collegamento B²
Lista materiale
1264-60
Art. No.
1264-60
Designazione
Calcestruzzo B² scatola di derivazione, con intonaco, Profondità 83,5 mm
Livello di dettaglio
Tiefe
83.5 mm
Diameter
60 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 16 mm
2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32/40 mm
4
Peso netto individuale
55 g
Singolo volume
1.095 l
EAN-Code
4013456480766
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
One-gang junction box 4 screw domes for device fixing, spacing 60 mm Fixing to the formwork with adhesive foil or hot glue possible Depth 83.5 mm Diameter 60 mm Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 16 mm: 2 markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32/40 mm: 4
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD