??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 feb 2020. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1264-50 - Scatola di derivazione per soffitto Ø 35
Lista materiale
1264-50
Article number
1264-50
Designazione
Scatola di derivazione per soffitto Ø 35, con dado in metallo M5 per gancio, Profondità 82 mm
Livello di dettaglio
Tiefe
82 mm
Numero di viti
3
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
Exit opening Ø
35 mm
Peso netto individuale
53.1 g
Singolo volume
0.702 l
EAN-Code
4013456331501
ETIM 40
EC002601
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type 1264-50. with metal nut M5 for light hook 3-part, installation height 82 mm Markings for cables and conduits up to diameter 25mm Exit opening diameter 35 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD