??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 févr. 2020. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1264-50 - Mont bét boîtier dérivat plafond Ø 35 mm
Nomenclature
1264-50
Numéro d'article
1264-50
Désignation
Mont bét boîtier dérivat plafond Ø 35 mm, avec écrou métalM5 pr crochets de lampes, profondeur 82 mm
Level of detail
Profondeur
82 mm
Nombre de pièces
3
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
Exit opening Ø
35 mm
Poids net
53.1 g
Volume
0.702 l
EAN-Code
4013456331501
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type 1264-50. with metal nut M5 for light hook 3-part, installation height 82 mm Markings for cables and conduits up to diameter 25mm Exit opening diameter 35 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés