??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1263-61 - Montage béton B² boîte d'encastrement
Nomenclature
1263-61
No art.
1263-61
Désignation
Montage béton B² boîte d'encastrement, sans enduit injecté, profondeur 68,5 mm
level of detail
Profondeur
68.5 mm
Diamètre
60 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 16 mm
4
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
Poids net
40.6 g
Volume
0.794 l
EAN-Code
4013456142718
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
One-gang junction box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 60 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1263-61. For horizontal precast concrete 1-part, without plaster skin Installation height 68.5 mm 8 markings for conduits diameter 25 mm for punching through conduit connector 4 markings for conduits diameter 16 mm
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés