??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1263-61 - Calcestruzzo scatola di collegamento B²
Lista materiale
1263-61
Art. No.
1263-61
Designazione
Calcestruzzo scatola di collegamento B², senza intonaco, Profondità 68,5 mm
Livello di dettaglio
Tiefe
68.5 mm
Diameter
60 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 16 mm
4
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
Peso netto individuale
40.6 g
Singolo volume
0.794 l
EAN-Code
4013456142718
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
One-gang junction box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 60 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1263-61. For horizontal precast concrete 1-part, without plaster skin Installation height 68.5 mm 8 markings for conduits diameter 25 mm for punching through conduit connector 4 markings for conduits diameter 16 mm
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD