??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1263-61 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1263-61
Art.-Nr.
1263-61
Bezeichnung
Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, ohne Putzhaut, Tiefe 68,5 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
68.5 mm
Durchmesser
60 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm
4
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
8
Einzeln-Nettogewicht
40.6 g
Einzeln-Volumen
0.794 l
EAN-Code
4013456142718
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen