??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
12625 - VPP 250/25-74G
Stückliste
12625
VPP 250/25-74G
Artikelnummer des Herstellers
12625
Kurzbeschreibung
VPP 250/25-74G
EAN
4047526012625
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
60 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
295 kg
Stückgewicht (kg)
2.080 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD