카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1262-70
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1262_70.prj},{NB=1262-70(2)},{CNSORDERNO=1262-70},{BZ=Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, mit Putzhaut und Spezial-Haftkleber, Tiefe 48,5 mm},{LOD=2},{T=48.5},{D=60},{MR=4},{MR2=4},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=33.1},{CNSVOLUMEEXACT=0.328},{CNSEAN=4013456218383},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=1262_70.png},{ETIM40=EC002601}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1262-70 - Conc. constr. B² one-gang junction box
Bill of material
1262-70
Art. No.
1262-70
Type
Conc. constr. B² one-gang junction box, with plaster skin and special adhesive, Depth 48.5 mm
Level of Details
300
200
300
200
Depth
48.5
mm
Diameter
60
mm
Markings for cables and DIN EN conduits to Ø 16 mm
4
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
Individual net weight
33.1
g
Single volume
0.328
l
EAN-Code
4013456218383
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성