??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1262-70 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1262-70
Art.-Nr.
1262-70
Bezeichnung
Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, mit Putzhaut und Spezial-Haftkleber, Tiefe 48,5 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
48.5 mm
Durchmesser
60 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm
4
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
4
Einzeln-Nettogewicht
33.1 g
Einzeln-Volumen
0.328 l
EAN-Code
4013456218383
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Geräteverbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1262-70. Für liegende Werksfertigung 1-teilig,mit Putzhaut und Spezial-Haftkleber Einbauhöhe 48,5 mm 4 Markierungen für Rohre Durchmesser 25 mm zum Ausstanzen durch Rohrkupplung 4 Markierungen für Rohre Durchmesser 16 mm
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen