??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1262-60 - Montage béton B² boîte d'encastrement
Nomenclature
1262-60
No art.
1262-60
Désignation
Montage béton B² boîte d'encastrement, avec enduit injecté, profondeur 48,5 mm
level of detail
Profondeur
48.5 mm
Diamètre
60 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 16 mm
4
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
Poids net
35.5 g
Volume
0.576 l
EAN-Code
4013456142893
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
One-gang junction box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 60 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1262-60. For horizontal precast concrete 1-part, sealed with plaster skin Installation height 48.5 mm 4 markings for conduits diameter 25 mm for punching through conduit connector 4 markings for conduits diameter 16 mm
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés