??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1262-32 - Conduit connector 90° for DIN EN conduit Ø 32 mm
Bill of material
1262-32
Art. No.
1262-32
EAN-Code
4013456588400
Designation
Betonbau, B2 Rohrkupplung 90° für Ø 32 mm-Rohre
Level of Details
DIN EN conduit Ø
32 mm
Dispatch
100
Price/100 ST
209.00
Price group
140
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Betonbau, Rohrkupplung 90° | für M20 Rohre, 1-teiligRohrkupplung für Betonbauinstallation, WerksfertigungRohrkupplung 90°, zum werkzeuglosen Rohranschluss an B2 Geräte-Verbindungsdosen, für seitlichen RohranschlussFür starre und flexible Installationsrohre M20, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation WerksfertigungHersteller/Typ Kaiser 1262-20
ETIM Klasse
EC002328
Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsstück
Zubehör
true
Ersatzteil
false
Geeignet für Einbaudose
true
Geeignet für Zentraldose
true
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model