??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1262-06 - B² One-gang junction box
Bill of material
1262-06
Art. No.
1262-06
EAN code
4013456552722
Designation
B² One-gang junction box for system magnet, depth 48.5 mm
Level of details
Depth
48.5 mm
Einbauöffnung Ø
60 mm
Markings for wires and cables up to Ø 16 mm
4
Break-out openings for DIN EN Ø 20/25 mm
4
Dispatch
100 ST
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Die neuen B² Geräte-Verbindungsdosen für die Werksfertigung bieten durch ihr großes Volumen und ihre Montagefreundlichkeit viel Raum für Klemmen und Leitungen. Die Ausführung mit Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69 - separat erhältlich) ist zum schnellen Aufsetzen auf bereits automatisiert gesetzte System Haftmagnete bestens geeignet. Über die seitlich an den B² Geräte-Verbindungsdosen befindlichen Verbindungsmöglichkeiten, lassen sich einfach und schnell Mehrfachkombinationen im Normabstand von 71 mm erstellen. Die separat erhältlichen Rohrkupplungen für den werkzeuglosen Rohranschluss, verhindern das Einfließen von Beton und dämpfen gleichzeitig die Rohrschwingungen während des Verdichtungsprozesses. · For factory fitting · Aufnahme für System-Haftmagnet Art.-Nr. 1299-69 · 4 Schraubdome und 2 Spreizkrallenfelder zur Gerätebefestigung · Standardised combination distance 71 mm · 1-piece
ETIM 40
EC002601
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models