Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1261-81
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1261_81.prj},{NB=1261-81(2)},{CNSORDERNO=1261-81},{BZ=Betonbau B² Haftmagnet, für Dosen mit Ø 60 mm Öffnungsmaß, Haltekraft 900 N},{LOD=2},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=170},{CNSEAN=4013456258518},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Magnet Werksfertigung von Geräte-Verbindungsosen in liegender Fertigung Haftkraft 700 N Hersteller/Typ Kaiser 1261-81},{PICTURESMALL=1261_80.png},{ETIM40=EC002328}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1261-81 - Conc. constr. B² magnet
Bill of material
1261-81
Art. No.
1261-81
Designation
Conc. constr. B² magnet, for boxes with Ø 60 mm opening size, holding force 900 N
Level of Details
300
200
300
200
Individual net weight
170
g
EAN code
4013456258518
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Magnet Werksfertigung von Geräte-Verbindungsosen in liegender Fertigung Haftkraft 700 N Hersteller/Typ Kaiser 1261-81
ETIM 40
EC002328
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성