??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1261-73 - Calcestruzzo passaggio muro-soffitto
Lista materiale
1261-73
Art. No.
1261-73
Designazione
Calcestruzzo passaggio muro-soffitto, per tubi M25 con colla speciale, con linguetta per misurare
Livello di dettaglio
DIN EN conduit Ø
25 mm
Peso netto individuale
22 g
Singolo volume
0.297 l
EAN-Code
4013456151512
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Wall-ceiling transition for holding DIN EN conduits Diameter 25 mm for fitting to the edge formwork for horizontal production with special glue Kaiser Art. No. 1261-73
ETIM 40
EC001795
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD