??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1261-73 - Betonbau Wand-Decken-Übergang
Stückliste
1261-73
Art.-Nr.
1261-73
Bezeichnung
Betonbau Wand-Decken-Übergang, für M25 Rohre, mit Spezial-Haftkleber, mit Maßlasche zum genauen Höheneinbau
Detaillierungsgrad
DIN EN Rohr Ø
25 mm
Einzeln-Nettogewicht
22 g
Einzeln-Volumen
0.297 l
EAN-Code
4013456151512
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Wand-Decken-Übergang zur Aufnahme von DIN EN-Rohren Durchmesser 25 mm zum Einbau an die Randschalung bei liegender Fertigung mit Spezial-Haftkleber Kaiser Artikel-Nr. 1261-73
ETIM 40
EC001795
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen