??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1261-42 - Montage béton trémie ovale.
Nomenclature
1261-42
No art.
1261-42
Désignation
Montage béton trémie ovale, pour tube M20, avec couvercle protection
level of detail
DIN EN conduit Ø
20 mm
Poids net
21.6 g
Volume
0.328 l
EAN-Code
4013456533455
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Oval funnel for precast concrete for connecting DIN EN conduits with tolerance compensation in wall-wall and wall-ceiling transitions to hold rigid or flexible DIN EN conduits Diameter 20 or 25 mm for installation to the side formwork for horizontal manufacture Manufacturer/Type Kaiser 1261-42
ETIM 40
EC002328
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés