??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1261-21 - Conduit connector for DIN EN conduit Ø 20 mm
Bill of material
1261-21
Art. No.
1261-21
EAN-Code
4013456584310
Designation
Betonbau B2 Rohrkupplung, für M20 Rohre
Level of Details
DIN EN conduit Ø
20 mm
Dispatch
100
Price/100 ST
95.40
Price group
140
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Betonbau, Universal-Aufstockelement für Druckknopfbefestigung | 2-teilig, Universal-Aufstockelement für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Klebebefestigung auf Stahlschalung mittels Gegenlager (1261-11)Universal-Aufstockelement zum Einbau obenliegender B2 Geräte-Verbindungsdosen, mit Druckknopfverbindung, höhenverstellbar um jeweils 5 mm, einstellbar von 105 bis 170 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation WerksfertigungHersteller/Typ Kaiser 1261-08
ETIM Klasse
EC002328
Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsstück
Zubehör
true
Ersatzteil
false
Geeignet für Einbaudose
true
Geeignet für Zentraldose
false
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели