??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1261-16 - Tassello di transito muro-soffitto 90°
Lista materiale
1261-16
Art. No.
1261-16
Designazione
Tassello di transito muro-soffitto 90°, per tubi M20, con 2 coperchi
Livello di dettaglio
DIN EN conduit Ø
20 mm
Peso netto individuale
34.4 g
Singolo volume
0.501 l
EAN-Code
4013456535350
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Wall-ceiling transition 90° for easier pulling-in of the cables through 90° bend for fitting to the side formwork to hold rigid and flexible DIN EN conduits with closing covers for protection against foreign bodies DIN EN conduit Ø 20 mm
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD