국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1261-14
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1261_14.prj},{NB=1261-14(2)},{CNSORDERNO=1261-14},{BZ=Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°, für M25 Rohre, mit 2 Verschlussdeckeln},{LOD=2},{R=25},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=32.8},{CNSVOLUMEEXACT=0.501},{CNSEAN=4013456217676},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=für starre und biegsame DIN EN Rohre Durchmesser 25 mm zum Einbau an die Randschalung Hersteller/Typ Kaiser 1261-14},{PICTURESMALL=1261_14.png},{ETIM40=EC001795}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1261-14 - Conc. constr. wall-ceil. transition 90°
Bill of material
1261-14
Art. No.
1261-14
Designation
Conc. constr. wall-ceil. transition 90°, for M25 conduits, with 2 closing covers
Level of details
300
200
300
200
DIN EN conduit Ø
25
mm
Individual net weight
32.8
g
Single volume
0.501
l
EAN code
4013456217676
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
for rigid and flexible DIN EN conduits diameter 25 mm for fitting to the edge formwork Manufacturer/Type Kaiser 1261-14
ETIM 40
EC001795
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성