국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1261-12
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1261_12.prj},{NB=1261-12(2)},{CNSORDERNO=1261-12},{BZ=Betonbau Wand-Decken-Übergang, für M25 Rohre, ohne Spezial-Haftkleber, mit Maßlasche zum genauen Höheneinbau},{LOD=2},{R=25},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=21.2},{CNSVOLUMEEXACT=0.364},{CNSEAN=4013456151413},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Wand-Decken-Übergang zur Aufnahme von DIN EN-Rohren Durchmesser 25 mmzum Einbau an die Randschalung bei liegender Fertigung ohne Spezial-Haftkleber Kaiser Artikel-Nr. 1261-12},{PICTURESMALL=1261_12.png},{ETIM40=EC001795}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1261-12 - Conc. constr. wall-ceiling transition
Bill of material
1261-12
Art. No.
1261-12
Designation
Conc. constr. wall-ceiling transition, for M25 conduits, without special adhesive, with meas. strip for exact height instal.
Level of details
300
200
300
200
DIN EN conduit Ø
25
mm
Individual net weight
21.2
g
Single volume
0.364
l
EAN code
4013456151413
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Wall-ceiling transition for holding DIN EN conduits Diameter 25 mm for fitting to the edge formwork for horizontal production without special glue Kaiser Art. No. 1261-12
ETIM 40
EC001795
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성