피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1261-08
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1261_08_asmtab.prj},{NB=1261-08(300)105},{CNSORDERNO=1261-08},{V=50},{P=475.00},{PG=140},{BZ=Betonbau B2 Universal-Aufstockelement, für Aufstockhöhe 105 - 170 mm, für Druckknopfbefestigung},{CNSEAN=4013456254114},{BH=ja},{PPATH=assemblies/1261_08_asmtpl.prj},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300},{L=105}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1261-08 - Universal extension element from 105 mm
Bill of material
1261-08
Art. No.
1261-08
Designation
Betonbau B2 Universal-Aufstockelement, für Aufstockhöhe 105 - 170 mm, für Druckknopfbefestigung
EAN-Code
4013456254114
Level of Details
300
200
300
200
Length (+ box installation height)
mm
값 입력 L
Length (+ box installation height)
mm
cm
inch
ft
확인
attached using hot glue
yes
Dispatch
50
Price/100 ST
475.00
€
Price group
140
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Betonbau, Aufstockelement 48,5 | mit Aufnahme für System-Haftmagnet | 1-teilig, Tiefe 48,5 mmAufstockelement für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf Stahlschalung durch System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70)Aufstockelement zum Einbau obenliegender B2 Geräte-Verbindungsdosen in Verbindung mit dem Aufstockelement (1261-10) oder den Universal-Aufstockelementen (1261-08, 1261-09), mit Druckknopfverbindung, Einbauhöhe 48,5 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation WerksfertigungHersteller/Typ Kaiser 1261-02
ETIM Klasse
EC002328
Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
Zubehör
true
Ersatzteil
-
Geeignet für Einbaudose
true
Geeignet für Zentraldose
false
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성