??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1261-08 - Élément de rehausse universel à partir de 105 mm
Nomenclature
1261-08
No art.
1261-08
Désignation
Betonbau B2 Universal-Aufstockelement, für Aufstockhöhe 105 - 170 mm, für Druckknopfbefestigung
EAN-Code
4013456254114
Niveau de détail
Longueur (+Hauteur d'encastrement du boîtier)
mm
Enter value for L
Longueur (+Hauteur d'encastrement du boîtier)
mm
cm
inch
ft
fixation à l'aide de colle thermoadhésive
yes
Qté conditionnement
50
Prix / 100 ST
475.00
groupe de prix
140
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Betonbau, Aufstockelement 48,5 | mit Aufnahme für System-Haftmagnet | 1-teilig, Tiefe 48,5 mmAufstockelement für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf Stahlschalung durch System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70)Aufstockelement zum Einbau obenliegender B2 Geräte-Verbindungsdosen in Verbindung mit dem Aufstockelement (1261-10) oder den Universal-Aufstockelementen (1261-08, 1261-09), mit Druckknopfverbindung, Einbauhöhe 48,5 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation WerksfertigungHersteller/Typ Kaiser 1261-02
ETIM Klasse
EC002328
Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
Zubehör
true
Ersatzteil
-
Geeignet für Einbaudose
true
Geeignet für Zentraldose
false
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir