??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1260753 - RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-UX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1260753
Artikelnummer des Herstellers
1260753
Kurzbeschreibung
Stammleitung
Langbeschreibung
Stammleitung, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-Buchse Kunststoff, Polzahl: 19, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein; Stammleitungsanschluss: M23-Steckanschluss, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-UX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151414634
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
47
Bemessungsspannung
48 V
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC
Polzahl
19
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
not relevant
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Sensor/actuator box
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
not relevant
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
black RAL 9005
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-5 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
90 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
nicht relevant
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
nicht relevant
Aderquerschnitt, max.
0.500 mm^2
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
not relevant
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4063151414634
Herstellerproduktbezeichnung
Stammleitung
Herstellerproduktbeschreibung
Stammleitung, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-Buchse Kunststoff, Polzahl: 19, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein; Stammleitungsanschluss: M23-Steckanschluss, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-UX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen