??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1260750 - SAC-10P- 5,0-PUR/M16FRX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1260750
Product number of the Manufacturer
1260750
Description short
Câble multiconducteur
Description long
Câble multiconducteur, application : Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M8, nombre de prises: 6, nombre de pôles: 10, affectation des prises: simple, affichage d'état: Non; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M16, PUR/PVC, longueur du câble: 5 m, blindage: non, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SAC-10P- 5,0-PUR/M16FRX
GTIN-Code
4063151414511
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
51
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !