??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1260750 - SAC-10P- 5,0-PUR/M16FRX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1260750
Artikelnummer des Herstellers
1260750
Kurzbeschreibung
Stammleitung
Langbeschreibung
Stammleitung, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M8-Buchse, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 10, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein; Stammleitungsanschluss: M16-Steckanschluss, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SAC-10P- 5,0-PUR/M16FRX
Internationale Artikelnummer
4063151414511
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
51
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft