??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1260009 - SACB-C-H180 8/16 SCO GN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1260009
Artikelnummer des Herstellers
1260009
Kurzbeschreibung
Anschlusshaube
Langbeschreibung
Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Statusanzeige: Nein; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein
Herstellertypbezeichnung
SACB-C-H180 8/16 SCO GN
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151368890
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
30
Schutzart (IP)
IP65
min. Betriebstemperatur
-30 °C
max. Betriebstemperatur
80 °C
Breite
58 mm
Höhe
21 mm
Nettogewicht
0.070 kg
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
M12
max. Betriebsspannung
120 V
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
10 A
max. Summenstrom
10 A
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
2
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Potenzialtrennung vorhanden
Nein
Explosionsschutz Kategorie für Gas
not relevant
Explosionsschutz Kategorie für Staub
not relevant
min. Betriebsspannung
120 V
min. Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
7 mm
max. Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
12 mm
Anschluss der Stammleitung
Pluggable screw connection
GTIN
4063151368890
Herstellerproduktbezeichnung
Anschlusshaube
Herstellerproduktbeschreibung
Anschlusshaube mit integriertem Steckverbinder mit Schraubanschluss, für Sensor-/Aktor-Boxen mit M12-Metallgewinde oder QUICKON-Anschluss und steckbaren Stammleitungsanschluss, für 4, 6 oder 8 Steckplätze
Herstellerprodukttyp
SACB-C-H180 8/16 SCO GN
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft