??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 feb 2020. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1260-50 - Scatola da soffitto per tubi grossi
Lista materiale
1260-50
Article number
1260-50
Designazione
Scatola da soffitto per tubi grossi, con dado in metallo M5 per gancio
Livello di dettaglio
Tiefe
79 mm
Exit opening Ø
60 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
2
Numero di viti
2
Peso netto individuale
44.8 g
Singolo volume
0.702 l
EAN-Code
4013456336001
ETIM 40
EC002601
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type Kaiser 1260-50. with metal nut M5 for light hook fixing 2-part, installation height 79 mm Markings for cables and conduits up to diameter 32 mm Exit opening Diameter 60 mm especially suitable for hot glue fixing
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD