??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 févr. 2020. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1260-50 - Mont bét boîtier plafond tubes gr tail
Nomenclature
1260-50
Numéro d'article
1260-50
Désignation
Mont bét boîtier plafond tubes gr tail, a.écrou en métalM5 pr crochets de lampes, profondeur 79 mm
Level of detail
Profondeur
79 mm
Exit opening Ø
60 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
2
Nombre de pièces
2
Poids net
44.8 g
Volume
0.702 l
EAN-Code
4013456336001
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type Kaiser 1260-50. with metal nut M5 for light hook fixing 2-part, installation height 79 mm Markings for cables and conduits up to diameter 32 mm Exit opening Diameter 60 mm especially suitable for hot glue fixing
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés