??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.02.2020 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1260-50 - Betonbau Decken-Großrohrdose
Stückliste
1260-50
Bestellnummer
1260-50
Bezeichnung
Betonbau Decken-Großrohrdose, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken, Tiefe 79 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
79 mm
Auslassöffnung Ø
60 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
2
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm
2
Anzahl Teile
2
Einzeln-Nettogewicht
44.8 g
Einzeln-Volumen
0.702 l
EAN-Code
4013456336001
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Deckenleuchtenverbindungsdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1260-50. mit Metallmutter M5 für Leuchtenhakenbefestigung 2-teilig,Einbauhöhe 79 mm Markierungen für Kabel und Rohre bis Durchmesser 32 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm besonders geeignet für Heißklebebefestigung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen