??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1260-50 - Betonbau Decken-Großrohrdose
Stückliste
1260-50
Bestellnummer
1260-50
Bezeichnung
Betonbau Decken-Großrohrdose, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken, Tiefe 79 mm
Level of Details
Tiefe
79 mm
Auslassöffnung Ø
60 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
2
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm
2
Anzahl Teile
2
Einzeln-Nettogewicht
44.8 g
Einzeln-Volumen
0.702 l
EAN-Code
4013456336001
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen