??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 feb 2020. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1260-40 - Scatola di raccordo per apparecchi
Lista materiale
1260-40
Article number
1260-40
Designazione
Scatola di raccordo per apparecchi, per tubi grossi, intonacata, con controcuscinetto, profondità 79 mm
Livello di dettaglio
Tiefe
79 mm
Installation opening Ø
60 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
2
Numero di viti
2
Peso netto individuale
43.1 g
Singolo volume
0.702 l
EAN-Code
4013456326002
ETIM 40
EC002601
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang junction box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 60 mm, protection class IP 34 DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1260-40. 2-part, installation height 74 mm for cables and conduits up to diameter 32 mm horizontally and vertically configurable in combination distance of 71 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD