??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1260-40 - Montage béton boîtes d'encastrement
Nomenclature
1260-40
Order code
1260-40
Désignation
Montage béton boîte d'encastrement, pr tubes gr tailles,avec enduit injecté, avec elém. de support, profondeur 79 mm
level of detail
Tiefe
79 mm
Installation opening Ø
60 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
2
Nombre de pièces
2
Poids net
43.1 g
Volume
0.702 l
EAN-Code
4013456326002
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés