??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1260-11 - B1 Großrohr- Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1260-11
Art.-Nr.
1260-11
EAN-Code
4013456551411
Bezeichnung
B1 Großrohr- Geräte-Verbindungsdose
Detaillierungsgrad
Länge
94 mm
Breite
75 mm
Tiefe
110 mm
Einbauöffnung Ø
60 mm
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 32/40 mm
3
Markierungen für Kabel bis Ø 16 mm
3
Anzahl Teile
2
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Die neuen B1 Deckendosen vereinfachen die Montage auf der Deckenschalung. Die innovativen Rohreinführungen lassen das einfache Einlegen der Rohre in mehrere, in einer Flucht angeordneten Deckendosen zu, ohne diese bei den Verlegearbeiten schneiden zu müssen. Durch die höherliegenden Rohreinführungen werden zusätzlich Ausschnitte der Bewehrungseisen überflüssig und die Leerverrohrung auf der Decke beschleunigt. · Für alle Schalungsarten geeignet · Flaches Frontteil ermöglicht das reibungslose Einbringen der Bewehrungseisen auf der Deckenschalung · Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle · Größerer Einbau- und Installationsraum · Aufnahme eines Leuchtenhakens nach DIN EN 60670 · Das bewährte KAISER-Farbsystem sorgt für eine schnelle Prüfung der Installation
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen