You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
Всички каталози
Геометрично търсене
Търсене на скица
Variable Search
Сертифицирани каталози
По категории
По страни
By Standards
Налични езици на каталога:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
Информация за сертификати качество
Каталог: KAISER
Created: 06.09.2017
Специални характеристики на каталога:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1259-04(300)
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
Селекция на CAD модел
{kaiser/betonbau/1259_04.prj},{NB=1259-04(300)},{CNSORDERNO=1259-04},{EF005495=MIN},{EF009918=MIN},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANTITY=100},{QUANTITY_MIN=100},{QUANTITY_INTERVAL=10},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{IDNR=1259-04},{DESCRIPTION_SHORT=Betonbau Distanzstück 91 },{DESCRIPTION_LONG=Betonbau Distanzstück 91},{INTERNATIONAL_PID=4013456356887},{MANUFACTURER_PID=1259-04},{MANUFACTURER_NAME=KAISER},{MANUFACTURER_TYPE_DESCR=1259-04},{SPECIAL_TREATMENT_CLASS=NONE},{KEYWORD=Abstandhalter},{EF000215=sonstige},{EF000003=},{EF001257=},{EF013236=true},{EF000051=},{EF000767=},{EF001187=},{EF013237=-},{EF004471=},{EF000010=},{EF016264=},{EF005802=true},{EF005660=},{EF009204=},{EF016265=},{EF005776=true},{EF006023=},{LOD=300}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1259-04 - Distanzstück 91
Bill of material
1259-04(300)
Art. No.
1259-04
Level of Details
300
200
300
200
DESCRIPTION_SHORT
Betonbau Distanzstück 91
DESCRIPTION_LONG
Betonbau Distanzstück 91
INTERNATIONAL_PID
4013456356887
MANUFACTURER_PID
1259-04
MANUFACTURER_NAME
KAISER
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
1259-04
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
NONE
KEYWORD
Abstandhalter
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
Montageart
Werkstoffgüte
Geeignet für Rohrdurchmesser
mm
Zubehör
true
Form
Bauform
Für Rohrdurchmesser nominal
mm
Mit Deckel
Ersatzteil
-
Ausführung flammwidrig
Ausführung
Geeignet für starre Rohre
Geeignet für Einbaudose
true
Biegeverhalten
Mit drehbarem Ring
Geeignet für flexible Rohre
Geeignet für Zentraldose
true
Mit Muffe
Geeignet für biegsame Rohre
Druckfestigkeitsklasse
Koppelbar
Schlagfestigkeit
Bestückung
Durchstoßmembran
Unterputzmontage
Durchmesser
mm
Aufputzmontage
Geeignet zur Installation auf Holz
Geeignet für Hohlwandinstallation
Geeignet für Betoninstallation
Innentiefe
mm
Maschinen und Anlageninstallation
Unterflurinstallation (Estrich)
Für Anzahl Geräteeinsätze
Installation im Freien
Befestigung der Geräte
Geeignet zur Verlegung im Erdreich
Mit Schrauben
Innendurchmesser
mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
Außendurchmesser
mm
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
Betriebstemperatur
°C
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
Hochgleitfähige Innenschicht
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
Mit Meter-Anzeige
Für Rohrdurchmesser
RAL-Number
Rohrarretierung
Rohrverriegelung optional
Einführung von hinten
Anzahl der Einführungen
-1.00000001504747e+30
Werkstoff
Halogenfrei
Oberflächenschutz
Farbe
Schutzart (IP)
Ausführung Deckel
Transparenter Deckel
Deckelbefestigung
Plombierbar
Funktionserhalt
Mit Abschirmung
Luftdicht
Länge
mm
Max. Leiterquerschnitt
mm²
Breite
mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke
mm
Leuchtenhakenbefestigung
Polzahl der Klemme
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
Stutzen
Klemme lagefixiert
Mit Nagellaschen
Schutzart (NEMA)
Geeignet für Kabeldurchmesser
mm
Spezielle Anwendung
Tiefe
mm
ORDER_UNIT
C62
CONTENT_UNIT
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
100
QUANTITY_MIN
100
QUANTITY_INTERVAL
10
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели
Download CAD