??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1256990000 - SAKPE 16
Спецификация
Weidmueller 1256990000
Preview
Manufacturer Product ID
1256990000
Manufacturer Type Description
SAKPE 16
Description short
Клемма защ. заземления (PE) Винтовое соединение, 16 mm², 1000 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, зеленый/желтый
Description long
Клеммная колодка для подключения защитных заземляющих кабелей к монтажной основе (земля). Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN-Code
4050118120592
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
color
green-yellow
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
16 mm²
Max. line cross section, rigid
16 mm²
Min. line cross section, flexible
4 mm²
Min. line cross section, rigid
2.500 mm²
PEN function possible
No
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.043 kg
depth
48.007 mm
height
56 mm
width
12 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей