??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1256990000 - SAKPE 16
Nomenclature
Weidmueller 1256990000
Preview
Manufacturer Product ID
1256990000
Manufacturer Type Description
SAKPE 16
Description short
Bloc de jonction de protection, Raccordement vissé, 16 mm², 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, Vert/jaune
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder les conducteur de protection à l'embase (terre). L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
GTIN-Code
4050118120592
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
color
green-yellow
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
16 mm²
Max. line cross section, rigid
16 mm²
Min. line cross section, flexible
4 mm²
Min. line cross section, rigid
2.500 mm²
PEN function possible
No
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.043 kg
depth
48.007 mm
height
56 mm
width
12 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés