??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1256990000 - SAKPE 16
Stückliste
Weidmueller 1256990000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1256990000
Herstellertypbezeichnung
SAKPE 16
Kurzbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, 16 mm², 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, grün / gelb
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4050118120592
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
16 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Farbe
grün-gelb
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
PEN-Funktion möglich
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Masse
0.043 kg
Tiefe
48.007 mm
Höhe
56 mm
Breite
12 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen