SFS 137981
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Gewindeeinsätze und Einpressmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/gewindeeinsaetze/fn_1256.prj},{NB=SFS 137981},{ARTNR=137981},{FN=FN1256},{TYP=F4},{MARKE=AMECOIL},{MAT=1372076},{MKT=AME SR GewEins A2,M8x1D(8),100},{LTEXT1=AMECOIL SR Gewindeeinsätze Typ Standard},{LTEXT2=rostfrei 18/8, Regelgewinde},{LTEXT4=M 8x1D (8)},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=1256},{GEW=M8},{D1=M8},{D=8.000},{D1X=6.647},{P=1.250},{L=8.00},{L1N=1d},{L1=8.000},{AZW=4.700},{DAMIN=9.850},{DA=10.100},{D2=8.400},{L3=14.200},{GW=EG M8},{L4=8.000},{L2=6.750},{L6=6.200},{L5=0.3 bis 0.9},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1256 - AMECOIL SR Gewindeeinsätze Standard rostfrei
Bill of material
SFS 137981
Artikelnummer
137981
137981
FN
FN1256
Typ
F4
Marke
AMECOIL
Lief.mat
1372076
1372076
Materialkurztext
AME SR GewEins A2,M8x1D(8),100
AME SR GewEins A2,M8x1D(8),100
Langtext 1
AMECOIL SR Gewindeeinsätze Typ Standard
Langtext 2
rostfrei 18/8, Regelgewinde
Langtext 4
M 8x1D (8)
M 8x1D (8)
Gewinde
M8
M8
Länge
8.00
8.00
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성