??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1255-43 - Montage béton boîte d'encastrement
Nomenclature
1255-43
Numéro d'article
1255-43
Désignation
Montage béton boîte d'encastrement, avec enduit injecté, sans elém. de support, profondeur 41 mm
level of detail
Profondeur
41 mm
Installation opening Ø
60 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm
2
Nombre de pièces
2
Poids net
32.5 g
Volume
0.406 l
EAN-Code
4013456310100
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 40 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1255-43. 2-part, installation height 41 mm for cables and conduits up to diameter 25 mm horizontally and vertically torsion-proof configurable in standardised combination distance of 71 mm fully-insulated cable transition with combinations without support conduit attachment
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés