??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1255-43 - Betonbau Gerätedose
Stückliste
1255-43
Bestellnummer
1255-43
Bezeichnung
Betonbau Gerätedose, mit Putzhaut, ohne Stützelementaufnahme, Tiefe 41 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
41 mm
Einbauöffnung Ø
60 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm
2
Anzahl Teile
2
Einzeln-Nettogewicht
32.5 g
Einzeln-Volumen
0.406 l
EAN-Code
4013456310100
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Gerätedose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 40 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1255-43. 2-teilig, Einbauhöhe 41 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 16 mm waagerecht und senkrecht anreihbar im Normkombinations- abstand von 71 mm vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen ohne Stützrohraufnahme
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen