??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1255-43 - Betonbau Gerätedose
Stückliste
1255-43
Bestellnummer
1255-43
Bezeichnung
Betonbau Gerätedose, mit Putzhaut, ohne Stützelementaufnahme, Tiefe 41 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
41 mm
Einbauöffnung Ø
60 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
2
Anzahl Teile
2
Einzeln-Nettogewicht
32.5 g
Einzeln-Volumen
0.406 l
EAN-Code
4013456310100
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen