??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1252550000 - KLBUE 10-20 CPF16
Lista materiale
Weidmueller 1252550000
Preview
Manufacturer Product ID
1252550000
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20 CPF16
Description short
Morsetto di collegamento alla schermatura, Passo in mm: 25.00, Diametro del cavo, max.: 20 mm, acciaio
Description long
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.
GTIN-Code
4050118104431
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
20 mm
min. permissible cable diameter
20 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.043 kg
depth
47.355 mm
height
26 mm
width
27.3 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD